text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
C
Tamaño
4
Versión 1
Con ranura de bloqueo
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
pasivado en azul
Superficie cuerpo de base
no endurecido
D1=Rosca
M16
D=Diámetro del perno
10
L=Longitud
102,5
A
33
Carrera S
25
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
sin contratuerca
D2
4,7
F x 30°
1,6
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
23
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
4
L1
50,5
L2
77,5
L3
44,5
Modelo de forma
con ranura de bloqueo sin contratuerca
Par de apriete máx. Nm
42
SW1
16

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Cromado en azul.
A petición
Modelos especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron