{"product":{"productId":"agid.2546","price":6.05,"name":"PERNO DE BLOQUEO TA.9 D1=M08, FORMA:C,CON RANURA DE BLOQUEO SIN ACERO,PASIVADO EN AZUL"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Con ranura de bloqueo
acero
pasivado en azul
no endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
Unidad de venta
6,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
C
Tamaño
9
Versión 1
Con ranura de bloqueo
Tipo de
producto
estándar
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
pasivado en azul
Superficie
cuerpo
de base
no endurecido
D1=Rosca
M8
D=Diámetro del perno
5
L=Longitud
54
A
19
Carrera
S
12
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
sin contratuerca
D2
3
F x 30°
0,9
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
13,5
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
3,5
L1
27
L2
42
L3
24
Modelo
de forma
con ranura de bloqueo sin contratuerca
Par de
apriete
máx. Nm
4,5
SW1
8
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Cromado en azul.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.