text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
F
Tamaño
4
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de producto
con vástago roscado
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diámetro del perno
10
L=Longitud
62
Carrera S
10
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
con contratuerca
D2
M8
F x 30°
2,8
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
34
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15
L1
28
L2
12
L3
12
L4
25
SW1
22
SW2
30

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado. En el tornillo de sujeción sobresaliente se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Material

Versión de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión en acero inoxidable:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecido 1.4305


Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.
A petición
Modelos especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron