text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
R
Tamaño
1
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de producto
con vástago roscado
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M10x1
D=Diámetro del perno
5
L=Longitud
52
Carrera S
5
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
sin contratuerca
D4
23
F x 30°
1,3
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
12
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
5
L1
17
L2
7
L4
15
SW1
13

Descripción

Material

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.

Ojo de llave 1.4310.


Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.

Llavero con acabado natural.
A petición
Modelos especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron