text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
R
Tamaño
3
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de producto
con vástago roscado
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M16x1,5
D=Diámetro del perno
8
L=Longitud
72
Carrera S
8
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
sin contratuerca
D4
28
F x 30°
2,3
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
35
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15
L1
26
L2
10
L4
23
SW1
19

Descripción

Material

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.

Ojo de llave 1.4310.


Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.

Llavero con acabado natural.
A petición
Modelos especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron