{"product":{"productId":"agid.2554","price":5.45,"name":"PERNO DE BLOQUEO SIN RANURA DE BLOQUEOTA.1 D1=M10X1, D=5, FORMA:S, ACEROENDURECIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero
endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Ojo de llave como forma de accionamiento del perno de bloqueo
- Material: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
5,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
S
Tamaño
1
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de
producto
con vástago roscado
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Rosca
M10x1
D=Diámetro del perno
5
L=Longitud
52
Carrera
S
5
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
sin contratuerca
D4
23
F x 30°
1,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
5
L1
17
L2
7
L4
15
SW1
13
SW2
17
Descripción
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.
Ojo de llave 1.4310.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.
Llavero con acabado natural.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.
Llavero con acabado natural.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.