text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
H
Tamaño
3
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de producto
sin collar
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M16x1,5
D=Diámetro del perno
8
L=Longitud
68
Carrera S
8
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
con contratuerca
D2
33
F x 30°
2,3
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
35
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15
L1
36
L2
24
SW
24

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.

Material

Versión de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión en acero inoxidable:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecido 1.4305.



Botón de maniobra termoplástico.

Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021.
Indicación
Puede suministrarse una arandela roscada para atornillar los pernos de bloqueo. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron