{"product":{"productId":"agid.20422","price":74.54,"name":"PERNO DE BLOQUEO CON CILINDRO NEUMÁTICOTA.3, M20X1,5, L1=67, S=10, D=8, ACERODE CORTE FÁCIL ENDURECIDO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero de corte fácil
endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición
- Alta estabilidad
- Automatizable
- Temperatura de servicio: -20 °C a +80 °C.
Unidad de venta
74,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Tamaño
3
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
con cilindro neumático
Tipo de
producto
neumático
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diámetro del perno
8
F6=Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
39,6-35,3
L=Longitud
77
P=Presión de
servicio
bar
2 - 6
Carrera
S
10
Clase de resistencia
04
Contratuerca
con contratuerca
D2
M5
Fuerza de recuperación
de resorte
aprox. N
11,6-5,1
L1
67
L2
15
SW1
18
SW2
30
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
El perno de bloqueo se acciona aplicando aire comprimido.
La reposición se realiza por resorte desconectando el suministro de aire.
El perno de bloqueo se acciona aplicando aire comprimido.
La reposición se realiza por resorte desconectando el suministro de aire.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y pernos de presión de acero de corte fácil.
Tuercas hexagonales de acero.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Pernos de presión 1.4034.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable A2.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Pernos de presión endurecidos, rectificados y bruñidos.
Tuercas hexagonales bruñidas.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Pernos de presión templado y rectificado, Acabado natural.
Tuercas hexagonales de acabado natural.
Casquillo roscado bruñido.
Pernos de presión endurecidos, rectificados y bruñidos.
Tuercas hexagonales bruñidas.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Pernos de presión templado y rectificado, Acabado natural.
Tuercas hexagonales de acabado natural.
Indicación
Cilindro de vástago de pistón de efecto simple.
Materiales:
Tubo de cilindro de latón niquelado,
vástago de pistón de acero inoxidable,
juntas de goma nitrílica, poliuretano.
Medio de servicio:
Aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Temperatura de servicio: -20 °C a +80 °C.
Materiales:
Tubo de cilindro de latón niquelado,
vástago de pistón de acero inoxidable,
juntas de goma nitrílica, poliuretano.
Medio de servicio:
Aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Temperatura de servicio: -20 °C a +80 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.