text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
K
Tamaño
4
Versión 1
con accionamiento a distancia
Tipo de producto
con accionamiento a distancia
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diámetro del perno
10
L=Longitud
1000
Carrera S
10
Contratuerca
con contratuerca
D2
23
D3
5
F x 30°
2,8
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
34
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15
L1
24
L2
65
L3
10
SW
16

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Sólo se puede mover a otra posición de bloqueo después de que el cerrojo se haya desbloqueado manualmente.

Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o si es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.

El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación del perno de bloqueo y el elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. Si se desea que el desacople sea permanente y que la clavija de bloqueo no rebote, hay que utilizar el elemento de accionamiento de forma D con función de retención.
Material

Pernos de bloqueo:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4034.



Elemento de accionamiento 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico

Cable de acero de 1.4401.

Cubierta de cable de alambre de acero con revestimiento de plástico interior y exterior.

Casquillos terminales, tornillos de ajuste y boquillas roscadas de latón.

Versión
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Casquillo de cable Bowden negro.
Botón de maniobra termoplástico gris negruzco RAL7021.
Indicación de pedido
El perno de bloqueo con accionamiento a distancia y el elemento de accionamiento deben solicitarse por separado.
Indicación
Como alternativa al elemento de accionamiento, puede utilizarse la boquilla roscada adjunta (Ø5 x 7 mm) para integrar un elemento de accionamiento individual en el sistema.

Hay disponibles diferentes variantes de longitud del cable Bowden.
Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.

Una selección adecuada del material y los recubrimientos proporciona protección contra la corrosión. El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.

En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, tras el tendido del cable Bowden, la longitud del contracojinete (la cubierta de cable) debe ajustarse con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcance el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y aumentar la fricción.
También, durante el montaje, debe evitarse exceder, aunque sea de modo momentáneo, el radio de flexión mínimo, ya que en caso contrario podrían producirse daños en la cubierta de cable. Además, esta cubierta solo está diseñada para absorber fuerzas de compresión. Si se tira de ella con demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
Volumen de suministro
Perno de bloqueo con montaje previo de cable, revestimiento de cable, casquillo terminal, tornillo de ajuste M6 x 34 mm y boquilla roscada Ø5 x 7 mm.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Perno de bloqueo
2) Cubierta de cable Bowden
3) Cable Bowden
4) Tornillo de ajuste
5) Elemento de accionamiento
6) Boquilla roscada
7) Cubierta
Accesorios
Tuercas hexagonales 07212.
Piezas de retención 03099.
Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Elemento de accionamiento 03096-10-12420.
Cables Bowden 03096-14.
Cables de acero 03096-15.
Fundas para cables 03096-20.
Casquillos terminales 03096-25.
Tornillos de ajuste 03096-30.
Boquillas roscadas 03096-35.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron