{"product":{"productId":"agid.22539","price":29.04,"name":"ELEMENTO DE ACCIONAMIENTO CON BOTÓNFORMA DE SETA, TA.4, FORMA:B SIN RANURADE BLOQUEO CON, M20X1,5, L=73, ACEROINOXIDABLE, COMP:TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021, CUBIERTA:AMARILLORAL1021"},"currency":"EUR"}
Elemento de accionamiento
con botón con forma de seta
acero inoxidable
acabado natural
- Posibilidad de accionamiento en espacios de instalación de difícil acceso
- Realizable posición de accionamiento de ergonomía optimizada
- Posibilidad de accionamiento también si son necesarias distancias de seguridad
- Sustitución sencilla de piezas de desgaste
- Conexión flexible de un elemento de accionamiento
Unidad de venta
29,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de accionamiento
Forma
B
Tamaño
4
Versión 1
con botón con forma de seta
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4305
D1=Rosca
M20x1,5
L=Longitud
73
Color
cubierta
amarillo colza RAL 1021
Contratuerca
con contratuerca
D
Rosca
interior
M6
D2
33
L1
28
L2
12
L3
25
Modelo
de forma
sin ranura de bloqueo con contratuerca
SW1
22
SW2
30
Descripción
Material
Pernos de bloqueo:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Elemento de accionamiento 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico
Cable de acero de 1.4401.
Cubierta de cable de alambre de acero con revestimiento de plástico interior y exterior.
Casquillos terminales, tornillos de ajuste y boquillas roscadas de latón.
Versión
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Casquillo de cable Bowden negro.
Botón de maniobra termoplástico gris negruzco RAL7021.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Casquillo de cable Bowden negro.
Botón de maniobra termoplástico gris negruzco RAL7021.
Indicación de pedido
El perno de bloqueo con accionamiento a distancia y el elemento de accionamiento deben solicitarse por separado.
Indicación
Como alternativa al elemento de accionamiento, puede utilizarse la boquilla roscada adjunta (Ø5 x 7 mm) para integrar un elemento de accionamiento individual en el sistema.
Hay disponibles diferentes variantes de longitud del cable Bowden.
Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.
Una selección adecuada del material y los recubrimientos proporciona protección contra la corrosión. El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.
En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, tras el tendido del cable Bowden, la longitud del contracojinete (la cubierta de cable) debe ajustarse con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcance el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y aumentar la fricción.
También, durante el montaje, debe evitarse exceder, aunque sea de modo momentáneo, el radio de flexión mínimo, ya que en caso contrario podrían producirse daños en la cubierta de cable. Además, esta cubierta solo está diseñada para absorber fuerzas de compresión. Si se tira de ella con demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
Hay disponibles diferentes variantes de longitud del cable Bowden.
Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.
Una selección adecuada del material y los recubrimientos proporciona protección contra la corrosión. El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.
En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, tras el tendido del cable Bowden, la longitud del contracojinete (la cubierta de cable) debe ajustarse con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcance el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y aumentar la fricción.
También, durante el montaje, debe evitarse exceder, aunque sea de modo momentáneo, el radio de flexión mínimo, ya que en caso contrario podrían producirse daños en la cubierta de cable. Además, esta cubierta solo está diseñada para absorber fuerzas de compresión. Si se tira de ella con demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
Volumen de suministro
Elemento de accionamiento con tapa de plástico.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Perno de bloqueo
2) Cubierta de cable Bowden
3) Cable Bowden
4) Tornillo de ajuste
5) Elemento de accionamiento
6) Boquilla roscada
7) Cubierta
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
2) Cubierta de cable Bowden
3) Cable Bowden
4) Tornillo de ajuste
5) Elemento de accionamiento
6) Boquilla roscada
7) Cubierta
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Accesorios
Tuercas hexagonales 07212.
Piezas de retención 03099.
Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Elemento de accionamiento 03096-10-12420.
Cables Bowden 03096-14.
Cables de acero 03096-15.
Fundas para cables 03096-20.
Casquillos terminales 03096-25.
Tornillos de ajuste 03096-30.
Boquillas roscadas 03096-35.
Piezas de retención 03099.
Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Elemento de accionamiento 03096-10-12420.
Cables Bowden 03096-14.
Cables de acero 03096-15.
Fundas para cables 03096-20.
Casquillos terminales 03096-25.
Tornillos de ajuste 03096-30.
Boquillas roscadas 03096-35.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.