{"product":{"productId":"agid.2583","price":6.91,"name":"PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR SIN RANURADE BLOQUEO TA.9 D1=M06X0,75, D=3,FORMA:J, CON VÁSTAGO ROSCADO SINCONTRATUERCA, ACERO ENDURECIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero
endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Los tornillos prisioneros permiten una forma de accionamiento del perno de bloqueo
- Material: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
6,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
J
Tamaño
9
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
con vástago roscado
Tipo de
producto
sin collar
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Rosca
M6x0,75
D=Diámetro del perno
3
L=Longitud
24
Carrera
S
3,5
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
sin contratuerca
D2
M2
F x 30°
0,8
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
10
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
4,5
L1
17
L2
3,5
Descripción
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión en acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecido 1.4305
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.
Indicación
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.