text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
K
Tamaño
0
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
con vástago roscado
Tipo de producto
sin collar
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M8x1
D=Diámetro del perno
4
L=Longitud
32
Carrera S
4
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
con contratuerca
D2
M3
F x 30°
1
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
12
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6
L1
21
L2
7
SW
13

Descripción

Material

Versión de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión en acero inoxidable:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecido 1.4305


Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.
Indicación
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron