{"product":{"productId":"agid.2595","price":7.84,"name":"PERNO DE BLOQUEO SIN RANURA DE BLOQUEOTA.2, FORMA:L, ACERO ENDURECIDO,COMP:TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero
endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Material: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
7,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
L
Tamaño
2
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de
producto
sin collar
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Diámetro exterior
14
D=Diámetro del perno
6
L=Longitud
51,7
Carrera
S
6
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
sin contratuerca
D2
25
F x 30°
1,8
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
14
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
L1
28
Descripción
Material
Stahlausführung:
Hülse 1.0403.
Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Hülse 1.4301
Arretierstift gehärtet 1.4034
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305
Pilzgriff Thermoplast.
Versión
Versión de acero:
Manguito bruñido, soldable.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Manguito con acabado natural y soldable.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Manguito bruñido, soldable.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Manguito con acabado natural y soldable.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Indicación
Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.