{"product":{"productId":"agid.2605","price":7.81,"name":"PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.0,D1=10, D=4, L=40, FORMA:V CON OJO DELLAVE SIN RANURA DE BLOQUEO, ACEROENDURECIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero
endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Ojo de llave como forma de accionamiento del perno de bloqueo
- Material: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
7,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
V
Tamaño
0
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Versión 2
con ojo de llave
Tipo de
producto
sin collar
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Diámetro exterior
10
D=Diámetro del perno
4
L=Longitud
40
Carrera
S
4
Clase de resistencia
5.8
Contratuerca
sin contratuerca
D4
15
F x 30°
1
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
L1
21
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
El ojo de llave permite accionar el perno de bloqueo automáticamente (controlado por programa) con la ayuda de un cilindro neumático, por ejemplo, o permite el accionamiento a distancia mediante cables Bowden.
El ojo de llave permite accionar el perno de bloqueo automáticamente (controlado por programa) con la ayuda de un cilindro neumático, por ejemplo, o permite el accionamiento a distancia mediante cables Bowden.
Material
Diseño de acero:
Manguito 1.0403.
Clavija de bloqueo de acero de corte fácil
.
Versión de acero inoxidable:
Manguito 1.4301
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034
Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305
Ojo de llave 1.4310
Versión
Versión de acero:
Manguito bruñido, soldable.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Manguito con acabado natural y soldable.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.
Ojo de llave con acabado natural.
Manguito bruñido, soldable.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Manguito con acabado natural y soldable.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.
Ojo de llave con acabado natural.
Indicación
Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.