{"product":{"productId":"agid.2610","price":13.25,"name":"PASADOR DE BLOQUEO, D=5, M12, FORMA:CEMUÑADURA CON RECUBRIMIEN, ACERO"},"currency":"EUR"}
Pasador de bloqueo
acero
- Apto para todos los tipos de bloqueo y fijaciones
- Girando el pestillo 180° se libera el bloqueo
- Muesca de cerrojo para retención de la posición
- Clavija de bloqueo endurecida
Unidad de venta
13,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador de bloqueo
Forma
C
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Rosca
M12
D=Diámetro de perno de sujeció
5
L1=Longitud de empuñadura
30
B
10,8
B1
3,6
Contratuerca
sin contratuerca
D2
12
F x 30°
1,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
15
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
8
H
8
L
46,8
L3
25
Modelo
de forma
empuñadura con recubrimiento de polvo sin tuerca
Descripción
Material
Acero, clase de resistencia 5.8.
Versión
Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.
Indicación
Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Empuñadura sin recubrimiento, sin tuerca
Forma C: Empuñadura con recubrimiento de polvo, sin tuerca
Forma C: Empuñadura con recubrimiento de polvo, sin tuerca
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.