text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador de bloqueo
Forma
D
Material del cuerpo de base
acero
D1=Rosca
M16
D=Diámetro de perno de sujeció
10
L1=Longitud de empuñadura
40
B
14,4
B1
4,8
Contratuerca
con contratuerca
D2
16
F x 30°
2,8
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
35
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15
H
10
L
60,4
L3
32
Modelo de forma
empuñadura con recubrimiento de polvo y con tuerca
SW
24

Descripción

Material
Acero, clase de resistencia 5.8.
Versión
Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.
Indicación
Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Indicación sobre el dibujo
Forma B: Empuñadura sin recubrimiento con tuerca
Forma D: Empuñadura con recubrimiento de polvo, con tuerca
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron