text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador de bloqueo
Forma
E
Versión 1
Acabado liso
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D1=Rosca
12
D=Diámetro de perno de sujeció
8
L1=Longitud de empuñadura
30
B
10,8
B1
3,6
Contratuerca
sin contratuerca
F x 30°
2,3
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
15
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
8
H
8
L
46,8
Modelo de forma
Empuñadura sin recubrimiento, manguito liso

Descripción

Material

Pestillo de acero inoxidable 1.4308.

Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4305.

Manguito de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.
Indicación
Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Indicación sobre el dibujo
Forma E: Empuñadura sin recubrimiento, manguito liso
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron