{"product":{"productId":"agid.2622","price":18.8,"name":"PASADOR DE BLOQUEO VERSIÓN LISA, D=8,16, FORMA:E EMPUÑADURA SIN RECUBRIMIEN,ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Pasador de bloqueo
Acabado liso
acero inoxidable
- Apto para todos los tipos de bloqueo y fijaciones
- Girando el pestillo 180° se libera el bloqueo
- Muesca de cerrojo para retención de la posición
- Acero inoxidable 1.4308, 1.4305, 1.4301
Unidad de venta
18,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador de bloqueo
Forma
E
Versión 1
Acabado liso
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D1=Rosca
16
D=Diámetro de perno de sujeció
8
L1=Longitud de empuñadura
40
B
14,4
B1
4,8
Contratuerca
sin contratuerca
F x 30°
2,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
35
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
15
H
10
L
60,4
Modelo
de forma
Empuñadura sin recubrimiento, manguito liso
Descripción
Material
Pestillo de acero inoxidable 1.4308.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4305.
Manguito de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.
Indicación
Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Indicación sobre el dibujo
Forma E: Empuñadura sin recubrimiento, manguito liso
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.