{"product":{"productId":"agid.35744","price":10.88,"name":"PIEZA DE RETENCIÓN, D1=M12, FORMA:A,ACERO"},"currency":"EUR"}
Pieza de retención
acero
- Ayuda de montaje para pasador de bloqueo y perno de bloqueo
Unidad de venta
10,88 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de retención
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Rosca
M12
D2
36
D3
5,5
D4
10
K
24
L1
25
L3
10
S
12
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las piezas de retención sirven como ayuda de montaje para pasadores de bloqueo y amplían su área de aplicación. También se pueden utilizar para pernos de bloqueo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.