{"product":{"productId":"agid.20475","price":15.56,"name":"PASADOR DE BLOQUEO CON TOPE, A LAIZQUIERDA, D=6, M10, FORMA:C EMUÑADURACON RECUBRIMIEN, ACERO"},"currency":"EUR"}
Pasador de bloqueo
Con tope
acero
- Apto para todos los tipos de bloqueo y fijaciones
- Girando el pestillo 180° se libera el bloqueo
- El tope de 180° impide que vuelva a salirse la clavija de bloqueo
- Muesca de cerrojo para retención de la posición
- Clavija de bloqueo endurecida
Unidad de venta
15,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador de bloqueo
Forma
C
Versión 1
Con tope
Versión 2
A la izquierda
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Rosca
M10
D=Diámetro de perno de sujeció
6
L1=Longitud de empuñadura
25
B
9
B1
3
Contratuerca
sin contratuerca
D2
10
F x 30°
1,8
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
14
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
8
H
6
L
38
L3
15
Modelo
de forma
empuñadura con recubrimiento de polvo sin tuerca
SW1
10
Descripción
Material
Acero, clase de resistencia 5.8.
Versión
Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.
Indicación
Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir en momentos determinados. Al girar el pasador en 180º, la clavija se retrae.
Una muesca de cerrojo mantiene el pasador en esta posición.
Un tope de 180° evita que la muesca de cerrojo salte, impidiendo así también que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado de tope se define la dirección de giro del pestillo.
Una muesca de cerrojo mantiene el pasador en esta posición.
Un tope de 180° evita que la muesca de cerrojo salte, impidiendo así también que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado de tope se define la dirección de giro del pestillo.
Indicación sobre el dibujo
1. Tope a la izquierda
2. Tope a la derecha
2. Tope a la derecha
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.