text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador de bloqueo
Forma
D
Versión 1
Con tope
Versión 2
A la derecha
Material del cuerpo de base
acero
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diámetro de perno de sujeció
8
L1=Longitud de empuñadura
50
B
18
B1
6
Contratuerca
con contratuerca
D2
20
F x 30°
2,3
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
60
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
20
H
12
L
70
L3
30
Modelo de forma
empuñadura con recubrimiento de polvo y con tuerca
SW1
20
SW2
30

Descripción

Material
Acero, clase de resistencia 5.8.
Versión
Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.
Indicación
Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir en momentos determinados. Al girar el pasador en 180º, la clavija se retrae.
Una muesca de cerrojo mantiene el pasador en esta posición.
Un tope de 180° evita que la muesca de cerrojo salte, impidiendo así también que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado de tope se define la dirección de giro del pestillo.
Indicación sobre el dibujo
1. Tope a la izquierda
2. Tope a la derecha
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron