text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de retención
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero
D1=Rosca
M16
D2
46
D3
5,5
D4
10
K
32
L1
33
L3
13
S
15

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las piezas de retención sirven como ayuda de montaje para pasadores de bloqueo y amplían su área de aplicación. También se pueden utilizar para pernos de bloqueo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron