{"product":{"productId":"agid.16712","price":3.59,"name":"PIEZA DE RETENCIÓN, D1=M10, FORMA:APERFORACIÓN DE FIJACIÓN PA, ALUMINIONEGRO"},"currency":"EUR"}
Pieza de retención
aluminio
Negro
- Ayuda de montaje para pasador de bloqueo y perno de bloqueo
Unidad de venta
3,59 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de retención
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Rosca
M10
A
24
B
12
D2
5,5
D3
10
H
18
L
37
Modelo
de forma
perforación de fijación paralela a la rosca
T
3,9
Descripción
Material
Aluminio 3.2163.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Las piezas de retención sirven como ayuda de montaje para pasadores de bloqueo y pernos de bloqueo y amplían su área de aplicación. Utilizable con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.