text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de retención
Forma
B
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Rosca
M20
A
32
B
15
D2
5,5
D3
10
H
29
H1
17
L
46
Modelo de forma
perforación de fijación perpendicular a la rosca
T
5,5

Descripción

Material
Aluminio 3.2163.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Las piezas de retención sirven como ayuda de montaje para pasadores de bloqueo y pernos de bloqueo y amplían su área de aplicación. Utilizable con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron