text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo de posicionamiento
Versión 1
para pernos de bloqueo
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
endurecido y con acabado natural
Llave del acero
1.4034
D1=Rosca
M12x1,5
D2=Diámetro exterior
19
D=Diámetro
6
L=Longitud de la rosca
10
SW=Ancho de llave
4
H
15,5
H1
11,5
T
10

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4034.

Versión
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Indicación
Casquillos de posicionamiento adecuados para pernos de bloqueo.
Ajustado a piezas de sujeción 03099.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron