{"product":{"productId":"agid.20548","price":10.82,"name":"CASQUILLO DE POSICIONAMIE PARA PERNOSDE BLOQUEO, D=8 M16X1,5X13, D2=26,SW=6, ACERO INOXIDABLE 1.4034ENDURECIDO Y ACABADO NATUR"},"currency":"EUR"}
Casquillo de posicionamiento
para pernos de bloqueo
acero inoxidable
endurecido y con acabado natural
- Ayuda para trabajos de posicionamiento exactos
- Alta resistencia al desgaste
Unidad de venta
10,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo de posicionamiento
Versión 1
para pernos de bloqueo
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y con acabado natural
Llave del acero
1.4034
D1=Rosca
M16x1,5
D2=Diámetro exterior
26
D=Diámetro
8
L=Longitud de la rosca
13
SW=Ancho de llave
6
H
19,5
H1
14,5
T
12
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4034.
Versión
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Indicación
Casquillos de posicionamiento adecuados para pernos de bloqueo.
Ajustado a piezas de sujeción 03099.
Ajustado a piezas de sujeción 03099.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.