{"product":{"productId":"agid.24482","price":29.83,"name":"PESTILLO CON MUELLE DE RETROCESOFORMA:A PESTILLO HACIA ARRIBA L=56,B=50, LATÓN"},"currency":"EUR"}
Pestillo
con muelle de retroceso
latón
cromado
- Versión estable
- Montaje sencillo a través de unión roscada
- Ninguna empuñadura de puerta necesaria
Unidad de venta
29,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pestillo
Forma
A
Versión 1
con muelle de retroceso
Material
del cuerpo
de base
latón
Superficie
cuerpo
de base
cromado
B=Anchura
50
H=Altura
29,5
L=Longitud
56
B1
34
B2
12
C
1,5
D
4,8
H1
12
L1
16
L2
19
Modelo
de forma
pestillo hacia arriba
Descripción
Material
Acero o latón.
Versión
Acero galvanizado.
Latón cromado.
Latón cromado.
Indicación
Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos biselados hacia arriba o hacia abajo. La superficie biselada permite cerrar o abrir la aplicación sin accionar el pestillo. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.
Modo de accionamiento
Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta por el bisel.
Accesorios
Placa de bloqueo de acero o latón 03102-06.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.