text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pestillo
Forma
B
Versión 1
con muelle de retroceso
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
B=Anchura
50
H=Altura
29,5
L=Longitud
56
B1
34
B2
12
C
1,5
D
4,8
H1
12
L1
16
L2
19
Modelo de forma
pestillo hacia abajo

Descripción

Material
Acero o latón.
Versión
Acero galvanizado.
Latón cromado.
Indicación
Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos biselados hacia arriba o hacia abajo. La superficie biselada permite cerrar o abrir la aplicación sin accionar el pestillo. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.
Modo de accionamiento
Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta por el bisel.
Accesorios
Placa de bloqueo de acero o latón 03102-06.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron