text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de bloqueo
Material del cuerpo de base
latón
Superficie cuerpo de base
cromado
B=Anchura
50
H=Altura
16
L=Longitud
16
B1
34
B2
16
C
1,5
D
4,8

Descripción

Material
Acero o latón.
Versión
Acero galvanizado.
Latón cromado.
Indicación
Las placas de bloqueo se pueden atornillar sencillamente a la aplicación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron