{"product":{"productId":"agid.24484","price":3.66,"name":"PLACA DE BLOQUEO L=22, B=68,5, ACERO"},"currency":"EUR"}
Placa de bloqueo
acero
cincado
- Accesorios para pestillo con muelle de retroceso
Unidad de venta
3,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de bloqueo
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Anchura
68,5
H=Altura
21
L=Longitud
22
B1
43,5
B2
21
C
2
D
7
Descripción
Material
Acero o latón.
Versión
Acero galvanizado.
Latón cromado.
Latón cromado.
Indicación
Las placas de bloqueo se pueden atornillar sencillamente a la aplicación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.