{"product":{"productId":"agid.24486","price":28.51,"name":"PESTILLO CON MUELLE DE RETROCESOFORMA:B DERECHA L=60, B=36,5, ALUMINIOINCOLORO INCOLORO"},"currency":"EUR"}
Pestillo
con muelle de retroceso
aluminio
incoloro
anodizado
- Bloqueo en posición abierta
- Versión estable
- Montaje sencillo a través de unión roscada
- Ninguna empuñadura de puerta necesaria
Unidad de venta
28,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pestillo
Forma
B
Versión 1
con muelle de retroceso
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
incoloro
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
B=Anchura
36,5
H=Altura
34
L=Longitud
60
D
12,9
D1
6,2
D2
10,2
L1
40
Modelo
de forma
derecha
Descripción
Material
Pestillo de aluminio.
Muelle de acero inoxidable.
Muelle de acero inoxidable.
Indicación
Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos para puertas que abren a la izquierda y que abren a la derecha. Los pestillos se pueden bloquear en posición abierta. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.
Modo de accionamiento
Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. Si el pestillo no se bloquea en posición abierta retrocede automáticamente a su posición inicial. La puerta solo puede cerrarse si la palanca se mantiene en la posición abierta.
Accesorios
Placa de bloqueo de aluminio 03102-11.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.