text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pestillo
Versión 1
con muelle de retroceso
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
incoloro
Superficie cuerpo de base
anodizado
B=Anchura
37
H=Altura
19
L=Longitud
25
C
2,5
D
6,2
D1
14
L1
12,5

Descripción

Material
Aluminio.
Indicación
Las placas de bloqueo se pueden atornillar sencillamente a la aplicación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron