{"product":{"productId":"agid.24491","price":30.14,"name":"PESTILLO CON MUELLE DE RETROCESOFORMA:A PESTILLO HACIA ARRIBA L=73,5,B=56, ACERO INOXIDABLE 1.4301"},"currency":"EUR"}
Pestillo
con muelle de retroceso
acero inoxidable
- Versión estable
- Montaje sencillo a través de unión roscada
- Ninguna empuñadura de puerta necesaria
Unidad de venta
30,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pestillo
Forma
A
Versión 1
con muelle de retroceso
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
B=Anchura
56
H=Altura
29,7
L=Longitud
73,5
B1
30
C
2,7
Carrera
S
13
D
5,5
D1
12
D2
10
H1
7,35
L1
20
L2
10
L3
22
L4
12
Modelo
de forma
pestillo hacia arriba
Descripción
Material
Acero inoxidable.
Indicación
Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos biselados hacia arriba o hacia abajo. La superficie biselada permite cerrar o abrir la aplicación sin accionar el pestillo. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.
Modo de accionamiento
Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta por el bisel.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.