{"product":{"productId":"agid.2628","price":23.71,"name":"PERNO DE ALOJAMIENTO EXTRAÍBLE, D=20,FORMA:C, ACERO P. HERRAMIENTAS"},"currency":"EUR"}
Perno de alojamiento
extractable
acero para herramientas
- Endurecido
- Pulido
Unidad de venta
23,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
C
Versión 1
extractable
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
D=Diámetro
20
B
6
D3
M5
L
47
L1
30
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido (HRC 56 +2 ).
Indicación
Los pernos de alojamiento se pueden retirar fácilmente con un extractor.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.