text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
B
Versión 1
extractable
Versión 2
con cabeza
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
D=Diámetro
25
D1
18
D3
M5
L1
25
L2
17
L4
5

Descripción

Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido (HRC 55-60).
Indicación
Los pernos de alojamiento se pueden retirar fácilmente con un extractor.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron