{"product":{"productId":"agid.33957","price":19.56,"name":"PERNO DE ALOJAMIENTO ROSCA INTERIOR ENUN LADO C=10, A=10, G=M03, FORM:B1STEPPED WITH BALL-END, ACERO P.HERRAMIENTAS"},"currency":"EUR"}
Perno de alojamiento
Rosca interior en un lado
acero para herramientas
- Facilita el procedimiento de ensamblado
- La inclinación de sujeción se minimiza mediante el extremo esférico y la posterior inclinación de unión
- Versión de acero o acero inoxidable
- Acero endurecido y pulido
- Acero inoxidable pulido y colsterizado
Unidad de venta
19,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
B1
Tamaño
1
Versión 1
Rosca interior en un lado
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
C=Diámetro
10
A
10
B
7
Clase de fijación
diámetro de centrado
D
7
E
10
F
2,5
G
M3
H
6
J
R 2,5
Modelo
de forma
Stepped with ball-end
Taladro roscado del núcleo
Orificio ciego
Descripción
Material
Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación
Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver esquema de ensamblado 1).
Indicación sobre el dibujo
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.