text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
B1
Tamaño
1
Versión 1
Rosca interior en un lado
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
C=Diámetro
16
A
16
B
12
Clase de fijación
diámetro de centrado
D
12
E
16
F
4
G
M5
H
10
J
R 4
Modelo de forma
Stepped with ball-end
Taladro roscado del núcleo
Orificio ciego

Descripción

Material

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación
Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver esquema de ensamblado 1).
Indicación sobre el dibujo
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron