text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de centrado
Forma
A
Versión 1
for middle hole
Versión 2
-
Material del cuerpo de base
acero
D=Diámetro del perno
25 g6
G
M6
L
77
L1
34

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación.
Diámetro de centrado pulido.
Indicación
Forma A
Pernos de posicionamiento para placas de base con perforaciones de retícula.
Forma B
Pernos de posicionamiento para placas de base con ranuras en T.
Accesorios
Paletas 01148.
Centrador 01850.
Torres de sujeción 01854, 01855, 01856.
Escuadra de sujeción 01265, 01267.
Placas de base 01126-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron