{"product":{"productId":"agid.32683","price":128.87,"name":"PERNO DE CENTRADO PARA PERFORACIÓNCENTRAL, F.GRUNDPLATTEN M.T-NUT,FORMA:A ACERO, D=30 h6"},"currency":"EUR"}
Perno de centrado
for middle hole
acero
- Templado por cementación
- Diámetro de centrado pulido
Unidad de venta
128,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de centrado
Forma
A
Versión 1
for middle hole
Versión 2
-
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Diámetro del perno
30 h6
G
M6
L
87
L1
44
Descripción
Material
Acero.
Versión
Templado por cementación.
Diámetro de centrado pulido.
Diámetro de centrado pulido.
Indicación
Forma A
Pernos de posicionamiento para placas de base con perforaciones de retícula.
Forma B
Pernos de posicionamiento para placas de base con ranuras en T.
Pernos de posicionamiento para placas de base con perforaciones de retícula.
Forma B
Pernos de posicionamiento para placas de base con ranuras en T.
Accesorios
Paletas 01148.
Centrador 01850.
Torres de sujeción 01854, 01855, 01856.
Escuadra de sujeción 01265, 01267.
Placas de base 01126-10.
Centrador 01850.
Torres de sujeción 01854, 01855, 01856.
Escuadra de sujeción 01265, 01267.
Placas de base 01126-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.