{"product":{"productId":"agid.2649","price":28.55,"name":"PERNO DE CENTRADO PARA PERFO.DEALINEACIÓN L=75 ACERO, D=20"},"currency":"EUR"}
Perno de centrado
for aligning hole
acero
- Templado por cementación
- Diámetro de centrado pulido
Unidad de venta
28,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de centrado
Versión 1
for aligning hole
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Diámetro del perno
20
L=Longitud
75
Descripción
Material
Acero.
Versión
Templado por cementación.
Diámetro de centrado pulido.
Diámetro de centrado pulido.
Indicación
Los pernos de centrado para perforación de alineación son compatibles con los elementos básicos 01263, 01265 y 01850.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.