text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de centrado
Versión 1
for aligning hole
Material del cuerpo de base
acero
D=Diámetro del perno
25
L=Longitud
125

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación.
Diámetro de centrado pulido.
Indicación
Los pernos de centrado para perforación de alineación son compatibles con los elementos básicos 01263, 01265 y 01850.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron