{"product":{"productId":"agid.32681","price":71.42,"name":"PERNO DE CENTRADO PARA PERFO.DEALINEACIÓN, F.GRUNDPLATTEN M.T-NUT,FORMA:A ACERO, D1=20"},"currency":"EUR"}
Perno de centrado
for aligning hole
acero
- Para el posicionamiento de las paletas de retícula en mesas de máquinas
- Templado por cementación
- Diámetro de centrado pulido
Unidad de venta
71,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de centrado
Forma
A
Versión 1
for aligning hole
Versión 2
-
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Diámetro del perno
20
D=Diámetro del perno
30 h6
G
M6
L
85
L1
45
Descripción
Material
Acero.
Versión
Templado por cementación.
Diámetro de centrado pulido.
Diámetro de centrado pulido.
Indicación
Forma A
Pernos de posicionamiento para placas de base con perforaciones de retícula.
Forma B
Pernos de posicionamiento para placas de base con ranuras en T.
Pernos de posicionamiento para placas de base con perforaciones de retícula.
Forma B
Pernos de posicionamiento para placas de base con ranuras en T.
Accesorios
Paletas 01148.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.