text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de centrado
Forma
A
Versión 1
for aligning hole
Versión 2
-
Material del cuerpo de base
acero
D1=Diámetro del perno
25
D=Diámetro del perno
30 h6
G
M6
L
85
L1
45

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación.
Diámetro de centrado pulido.
Indicación
Forma A
Pernos de posicionamiento para placas de base con perforaciones de retícula.
Forma B
Pernos de posicionamiento para placas de base con ranuras en T.
Accesorios
Paletas 01148.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron