text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de posicionamiento
Versión 1
cilíndrico
Versión 2
Pulido
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Color del cuerpo de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
25
D2=Diámetro del perno
16
Clase de fijación
diámetro de centrado
L1
8
L2
16
L3
3

Descripción

Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido.
Indicación
Lados planos con centrado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron