text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de posicionamiento
Versión 1
cilíndrico
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Color del cuerpo de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
20,5
D2=Diámetro del perno
12
Clase de fijación
diámetro de centrado
L1
8
L2
14
L3
3

Descripción

Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido.
Indicación
Lados planos con centrado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron