{"product":{"productId":"agid.12257","price":13.8,"name":"PERNO DE POSICIONAMIENTO CILÍNDRICOD1=25,5 ACERO P. HERRAMIENTAS, BRUÑIDO,D2=16"},"currency":"EUR"}
Perno de posicionamiento
cilíndrico
acero para herramientas
bruñido
- También se puede utilizar como topes y patas
- Elevada precisión de concentricidad
- Dimensiones toleradas para el posicionamiento preciso
Unidad de venta
13,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de posicionamiento
Versión 1
cilíndrico
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Color
del cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
25,5
D2=Diámetro del perno
16
Clase de fijación
diámetro de centrado
L1
8
L2
16
L3
3
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido.
Indicación
Lados planos con centrado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.