text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bulón de posicionamiento
Forma
A
Versión 1
expanding
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B1=Diámetro del perno
20
B
10
Clase de fijación
pegar
D
16
Diámetro recomendado
16,01 ±0,01

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido. El diámetro de centrado y las superficies de guiado están pulidos.
Indicación
Con ayuda de los bulones de posicionamiento extensibles, se pueden posicionar placas de retícula, por ejemplo, sobre mesas de máquinas con ranuras en T (ver imagen). Las placas que se vayan a posicionar deben presentar dos perforaciones adecuadas para la espiga extensible.
El tornillo de ajuste tiene un hexágono interior continuo y se puede manejar, por tanto, por los dos lados.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa reticulada
2) Hierros de sujeción
3) Mesa de máquinas
4) Bulón de posicionamiento extensible
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron