{"product":{"productId":"agid.22978","price":49.9,"name":"UNIDAD DE CENTRADO, CONO, TA.1, D1=6,ACERO"},"currency":"EUR"}
Unidad de centrado
Cono
acero
- Precisión de repetición extremadamente alta <0,003 mm
- Ninguna inclinación al ensamblar
- Insensible a la suciedad y a las virutas
- Manejo sencillo
Unidad de venta
49,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Unidad de centrado
Tamaño
1
Versión 1
Cono
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Diámetro del perno
6
D2=Rosca
M4
H
mín.
12
L
máx.
17,5
L1
9
Para número de artículo
03152-11-1
T
mín.
9
Descripción
Material
Cono de acero.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Cono endurecido y pulido.
Bolas de cono vulcanizadas.
Bolas de cono vulcanizadas.
Indicación
Las bolas de posicionamiento forman junto con los casquillos de posicionamiento una unidad de centrado para posicionar con total precisión dos componentes. El sistema alcanza una precisión de repetición de < 0,003 mm. La goma vulcanizada no se agrieta y es insensible a impurezas o virutas. Las pequeñas virutas incrustadas son inocuas para el sistema.
Rango de temperatura
+80 °C máx.
Principio de función
En el estado conjunto de cono de posicionamiento y casquillo de posicionamiento las bolas se comprimen dentro de su rango de elasticidad y las dos piezas en las que se han montado se fijan con máxima precisión. Para que las bolas se deformen en el rango de elasticidad, solo hay que garantizar que se respeta con exactitud la profundidad de la perforación en la que posteriormente se introducirá presionando el casquillo de posicionamiento. La bola de posicionamiento que se introduce en el casquillo de posicionamiento ya se suministra de forma adaptada y solo debe estar en contacto con la superficie de la contrapieza. Desde ahora existe un sistema preciso de posicionamiento de punto cero.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.