text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Unidad de centrado
Tamaño
1
Versión 1
Casquillo
Material del cuerpo de base
acero
D=Diámetro exterior
16
L=Longitud máx.
8,5
H mín.
12,5
Para número de artículo
03152-10-1
T
9-0,1

Descripción

Material
Acero.
Versión
Endurecido y pulido.
Indicación
Casquillo de posicionamiento adaptado a bola de posicionamiento.
Rango de temperatura
+80 °C máx.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron