{"product":{"productId":"agid.22979","price":36.26,"name":"UNIDAD DE CENTRADO, CASQUILLO, TA.3,D=32, ACERO"},"currency":"EUR"}
Unidad de centrado
Casquillo
acero
- Precisión de repetición extremadamente alta <0,003 mm
- Ninguna inclinación al ensamblar
- Insensible a la suciedad y a las virutas
- Manejo sencillo
Unidad de venta
36,26 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Unidad de centrado
Tamaño
3
Versión 1
Casquillo
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Diámetro exterior
32
L=Longitud máx.
17,5
H
mín.
25
Para número de artículo
03152-10-3
T
18-0,1
Descripción
Material
Acero.
Versión
Endurecido y pulido.
Indicación
Casquillo de posicionamiento adaptado a bola de posicionamiento.
Rango de temperatura
+80 °C máx.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.